Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6419B-16-04 - Clamping jaw, M16
Bill of material
75630
BESTNR
Order No.
75630
GR
Size
16
BEZ
Version
Upper exchangeable clamping jaw
SPW
Clamping range
35 - 50
H
54 mm
H1
18.6 mm
H2
47.3 mm
H3
32 mm
H4
41.6 mm
GEW
Weight
510 g
CTN
Customs tariff number
84662020
EAN
European Article Number
4020772075637
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD