Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6419B-16-04 - Mors, M16
Nomenclature
75630
BESTNR
N° de référence
75630
GR
Modèle
16
BEZ
Dénomination
Mors de remplacement supérieur
SPW
Hauteur de serrage
35 - 50
H
54 mm
H1
18.6 mm
H2
47.3 mm
H3
32 mm
H4
41.6 mm
GEW
Poids
510 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772075637
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés