Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6425AG - Auflage, glatt
Stückliste
562011
BESTNR
Bestell-Nr.
562011
D
Durchmesser
75 mm
D1
Durchmesser
20.5 mm
H
24.7 mm
R
140 mm
AW
+/- 3° °
GEW
Gewicht
739 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772022877
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja