Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6425AG - Auflage, glatt
Bill of material
562011
BESTNR
Order No.
562011
D
Diameter
75 mm
D1
Diameter
20.5 mm
H
24.7 mm
R
140 mm
AW
+/- 3° °
GEW
Weight
739 g
CTN
Customs tariff number
84662020
EAN
European Article Number
4020772022877
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD