Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6425AGF - Auflage glatt, fest
Stückliste
569434
BESTNR
Bestell-Nr.
569434
D
Durchmesser
75 mm
D1
Durchmesser
6.0 mm
H
25.0 mm
R
140 mm
GEW
Gewicht
750 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772428815
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen