Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6945-11-xx-10 - Clamping Piston, complete
Bill of material
61481
BESTNR
Order No.
ARTNR
Article No.
PDF
catalog sheet
PDF
SK
Clamping force at 400 bar
kN
HUB
Stroke
mm
Entrez la valeur pour HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
VOL
Vol.
cm³
SCR
Screw
mm
MD
Tightening torque
Nm
A
Diameter
mm
B
mm
C
mm
D2
Diameter
mm
G
mm
N
Diameter
mm
K
mm
P
mm
V
mm
W
mm
GEW
Weight
g
CTN
Customs tariff number
84662020
EAN
European Article Number
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés