Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6973 - Niederzugspanner
Stückliste
66787
BESTNR
Bestell-Nr.
ARTNR
Artikel-Nr.
PDF
Katalogblatt
PDF
SPKH
Spannkraft horizontal bei 350 bar
8.9 kN
SPKV
Spannkraft vertikal bei 350 bar
2.2 kN
HUBMAX
Hub max.
5 mm
HUB
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
KOLB
Kolbenfläche
2.9 cm2
VOL
Volumen
1.4 cm3
MDM
Drehmoment max.
11 Nm
OR1
OR-1 - O-Ring
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen