Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
AMM20, AMM30, HMM20, HMM30 - Sub-Micro Valve
Bill of material
AMM-20-1616
PN
Part No.
SERIES
Series
O
Operator
TR
Temperature Range
-20° to 160° F
OP
Operating Pressure
20" HG vacuum to 125 psi
C
0.04
FR50
Flow Rate 50psi
1.27
FR125
Flow Rate 125 psi
2.90
FT
Fill Time (0-90psi)
.11 sec/in3
ET
Exhaust Time (100-10 psi)
.19 sec/in3
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей