Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Amplificateur Fibre optique Fibre plastique
Nomenclature
OL100340
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Les fibres optiques associées à l'amplificateur à fibre optique approprié sont des interrupteurs de position fonctionnant sans contact et sans usure, qui peuvent également être utilisés dans des conditions environnementales difficiles. Ils détectent des objets, indépendamment de leur nature (par ex. forme, couleur, structure de surface, matériau). Comme les extrémités ou les têtes des fibres optiques présentent de petites dimensions et que les fibres optiques sont en outre flexibles, les détections d'objets à des endroits difficiles d'accès peuvent être résolues de manière très élégante. Les fibres optiques peuvent être utilisées sans précautions particulières dans les zones à risque d'explosion et dans les zones soumises à des champs électriques et/ou magnétiques (installations à haute tension, équipements de soudage électrique), car leur fonctionnement n'en est pas affecté. Les fibres optiques sont disponibles dans des versions pour la mise en œuvre de la fonction comme barrière lumineuse unidirectionnelle ou comme bouton-poussoir.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Annonce
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Exécution de la fonction de commutation
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Version de la sortie de commutation
PNP
ARDTEME_BAUFORM
Forme de construction
Parallélépipède rectangle
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procédure de réglage
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Résistant aux courts-circuits
Oui
ARDTEOP_LICHTART
Type de lumière
ARDTEME_MONTAGEART
Type de montage
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
ARDTEEL_TASTFUNKTION
Fonction tactile
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protégé contre l'inversion de polarité
Oui
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Matériau de la gaine de câble
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESLICHTLEITERANSCHLUSSES
Exécution du raccordement de la fibre optique
Raccord à compression
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
Fonctions de sortie
Point de commutation
ARDTEME_ADERZAHL
Nombre de fils
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Temps de réponse
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Nombre de sorties de commutation
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
ARDTEME_BREITE
Largeur
ARDTEME_HOEHE
Hauteur
ARDTEEL_POLZAHL
Nombre de pôles
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Courant à vide
ARDTEME_LAENGE
Longueur
ARDTEEL_RELATIVEHYSTERESE
Hystérésis relative
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Fréquence de commutation
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Chute de tension
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Longueur d'onde du capteur
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit