AMS30B-R02C-SA-KLG
SMC
bp4_air_line_equipment
air_line_equipment
AMS Air Management System
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/air_line_equipment/ams/ams_b_asmtab.prj},{NB=AMS30B-R02C-SA-KLG(0)},{BODY=30},{THREAD1=R},{PORT=02},{OPTION=C},{PROTOCOL=SA},{UNIT=K},{MANUAL=G},{THREAD2=0},{A=81.000},{H=26.500},{X1=100.000},{X2=96.500},{X3=70.000},{B=4.200},{BASE=Y300T-2-D},{PPATH=ams_b/assembly/ams_b_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
AMS_B - Air Managemnet System: Regulator Type
Bill of material
AMS30B-R02C-SA-KLG
BODY
Body size
30
30
mm
THREAD1
Thread type
(R) Rc
(N) NPT
(F) G
(R) Rc
(N) NPT
(F) G
PORT
Port size
(02) 1/4
(03) 3/8
(00) Without attachment
(02) 1/4
(03) 3/8
(00) Without attachment
OPTION
N.O./N.C.
(C) (N.C.) Normally closed
(D) (N.O.) Normally open
(C) (N.C.) Normally closed
(D) (N.O.) Normally open
PROTOCOL
Protocol
(SA) Stand alone(Wireless adapter connection:Wireless remote)
(PN) PROFINET, OPC UA(Wireless adapter connection:Wireless base)
(EN) EtherNet/IPTM, OPC UA(Wireless adapter connection:Wireless base)
(SA) Stand alone(Wireless adapter connection:Wireless remote)
(PN) PROFINET, OPC UA(Wireless adapter connection:Wireless base)
(EN) EtherNet/IPTM, OPC UA(Wireless adapter connection:Wireless base)
UNIT
Unit
(K) Pressure gauge in imperial units: psi /MPa、EX/ITV: Unit selection function
(M) Pressure gauge in imperial units: MPa、EX/ITV: Fixed SI unit
(K) Pressure gauge in imperial units: psi /MPa、EX/ITV: Unit selection function
(M) Pressure gauge in imperial units: MPa、EX/ITV: Fixed SI unit
MANUAL
Manual override
(G) Non-locking push
(E) Push-turn locking lever type
(G) Non-locking push
(E) Push-turn locking lever type
THREAD2
Thread on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청