Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
SCHNEEBERGER
Beschreibung
AMSABS 3L S 45 - Monorail
Stückliste
1xAMSABS 3L S 45-N-G1-KC-R11-2939.5-26-26-CN 1xAMSABS 3L W 45-B-P3-G1-V1-R1-CN-S49-LN-TMH
TYP
Typ
BG
Größe
45
L3
Schienenlänge max.
2939.5 mm
ABSTREIF
Kombination
ANZAHL
Anzahl der Wagen
SCHIENENFORM
Schienenbauformen
GG
Genauigkeit
GER
Geradheit
KC, Standard
REF
Referenzseite (Schienen)
BES
Beschichtung
LP
Lesekopfposition
VS
Vorspannung
RF
Referenzseite (Wagen)
SS
Schmieranschlüsse
SA
Schmierung
LKS
Lesekopfschnittstelle
B1
Schienenbreite
45 mm
J1
Schienehöhe
40 mm
S
Spaltgrösse
0.5
L4
Abstand Befestigungsbohrungen
52.5 mm
L5
Anfangslochabstand
26 mm
L10
Endlochabstand
26 mm
A
Systemhöhe
mm
A1
Halbe Breite Anbaugehäuse Gegenseite
42 mm
A2
Halbe Breite Anbaugehäuse Lesekopfseite
42 mm
A3
Überstand Lesekopf
7.5 mm
B
Wagenbreite
mm
B2
Abstand Anschlagflächen
mm
C1
Position Schmierbohrung vorne mittig
mm
C3
Position Schmierbohrung seitlich
mm
C4
Position Schmierbohrung seitlich
mm
C7
Position Schmierbohrung oben
mm
J
Wagenhöhe
mm
L1
Abstand Befestigungsbohrungen aussen
mm
L2
Abstand Befestigungsbohrungen innen
mm
L9
Länge Messwagen
mm
L11
Länge Anbaugehäuse
160.200 mm
L13
Gesamtlänge Messwagen
mm
LW
Innere Länge Wagenkörper
mm
N
Abstand Befestigungsbohrungen quer
mm
O
Höhe Anschlag Wagen
10.000 mm
C0
statische Tragzahl
Nm
C100
dynamische Tragzahl
Nm
M0Q
zulässiges statisches Moment quer
Nm
M0L
zulässiges statisches Moment längs
Nm
MQ
zulässiges dynamisches Moment quer
Nm
ML
zulässiges dynamisches Moment längs
Nm
GEW
Gewicht
kg
GS
Gewicht Schiene
3.4 kg/m
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    SCHNEEBERGER
    AMSABS 3B 45 (4S) - Monorail
    SCHNEEBERGER
    MR-45 - Monorail MR 45 (4S)
    Rittal
    KX Elektronik-Box - Stahlblech
    SCHNEEBERGER
    Stecker - Schnittstellenmodul mit Gehäuse und D-Sub 9 Stecker
    SCHNEEBERGER
    Elektronikgehäuse
    SCHNEEBERGER
    AMS 3B 35 (4S) - Monorail
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen