Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
AMT24-QCB-60 - Buffer stopper load capacity 60kg
Bill of material
AMT24-QCB-60
CODE
code
TYPE
type
LOAD
load capacity
60kg
MAT
Main material
Aluminum
SUR
Surface treatment
Black oxidation
FEA
The main function
Instantly stop and stop, positioning and accumulating
FEA1
Maximum load capacity
5~60 (when conveying speed is 6m/min)
FEA2
Cylinder action form
Single acting
FEA3
Trachea interface size
M5
FEA4
Work pressure(Mpa)
0.5
FEA5
Buffer function
yes
FEA6
Installation method
Side-mounted
FEA7
Blocking stroke
Buffer stroke 18mm, descending stroke 8mm mm
LINK
weblink
website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés