Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
AMT24-QCC-150 - Corner buffer stopper Load capacity 150kg
Bill of material
AMT24-QCC-150
CODE
code
TYPE
type
LOAD
load capacity
150kg
MAT
Main material
Aluminum
SUR
Surface treatment
Black oxidation
FEA
The main function
Buffer stop
FEA1
Maximum load capacity
10~150 (when conveying speed is 6m/min)
FEA2
Cylinder action form
Single acting
FEA3
Trachea interface size
M5
FEA4
Work pressure(Mpa)
0.5
FEA5
Buffer function
yes
FEA6
Installation method
Bottom installation
FEA7
Blocking stroke
Buffer stroke 20㎜ mm
LINK
weblink
website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen