AMT24-QCC-150
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_profile
Universal series
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_profile/generalseries/amt24-qcc-150.prj},{NB=AMT24-QCC-150},{CODE=AMT24-QCC-150},{TYPE=Tail buffer stopper},{LOAD=150kg},{MAT=Aluminum},{SUR=Black oxidation},{FEA=Buffer stop},{FEA1=10~150 (when conveying speed is 6m/min)},{FEA2=Single acting},{FEA3=M5},{FEA4=0.5},{FEA5=yes},{FEA6=Bottom installation},{FEA7=Buffer stroke 20㎜},{LINK=website link},{PPATH=amt24-qcc-150/assem/amt24-qcc-150_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
AMT24-QCC-150 - Corner buffer stopper Load capacity 150kg
Bill of material
AMT24-QCC-150
CODE
code
AMT24-QCC-150
AMT24-QCC-150
TYPE
type
Tail buffer stopper
Tail buffer stopper
LOAD
load capacity
150kg
MAT
Main material
Aluminum
SUR
Surface treatment
Black oxidation
FEA
The main function
Buffer stop
FEA1
Maximum load capacity
10~150 (when conveying speed is 6m/min)
FEA2
Cylinder action form
Single acting
FEA3
Trachea interface size
M5
FEA4
Work pressure(Mpa)
0.5
FEA5
Buffer function
yes
FEA6
Installation method
Bottom installation
FEA7
Blocking stroke
Buffer stroke 20㎜
mm
LINK
weblink
website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청