Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SIMONSWERK
Description
AN 142 3D - ANSELMI Paumelle 40 kg
Nomenclature
AN 142 3D
MAR
Marque de produit
ANSELMI
BEZ
Description
AN 142 3D
MN
Numéro de modèle
ROT
Angle d'ouverture
°
FORM
Lieferzustand / Fräsbild
BW
Charge
40,0 kg
BF
Largeur (pièce d'ouvrant)
27,0 mm
LF
Hauteur (pièce d'ouvrant)
144,0 mm
BR
Largeur (pièce de dormant)
27,0 mm
LR
Hauteur (pièce de dormant)
144,0 mm
OW
Max. angle d'ouverture
180 °
PL
INFO LINK
HTML
PG
poids
kg
KTXT
Texte court
entaillage centré pour portes d’intérieur affleurantes jusqu'à 40 kg
ATXT
Texte de spécification
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés