Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SIMONSWERK
Description
AN 150 3D 44 - ANSELMI Paumelle 40 kg
Nomenclature
AN 150 3D 44
MAR
Marque de produit
ANSELMI
BEZ
Description
AN 150 3D 44
MN
Numéro de modèle
ROT
Angle d'ouverture
°
FORM
Lieferzustand / Fräsbild
BW
Charge
40,0 kg
BF
Largeur (pièce d'ouvrant)
34,0 mm
LF
Hauteur (pièce d'ouvrant)
110,0 mm
BR
Largeur (pièce de dormant)
24,0 mm
LR
Hauteur (pièce de dormant)
110,0 mm
OW
Max. angle d'ouverture
180 °
PL
INFO LINK
HTML
PG
poids
kg
KTXT
Texte court
Pour portes d’intérieures affleurantes de 44 mm avec défonçage centré avec embase réduite à 21 mm jusqu'à 40 kg
ATXT
Texte de spécification
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés