Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SIMONSWERK
Beschreibung
AN 150 3D 44 - ANSELMI Türband 40 kg
Stückliste
AN 150 3D 44
MAR
Marke
ANSELMI
BEZ
Bezeichnung
AN 150 3D 44
MN
Modellnummer
ROT
Öffnungswinkel
°
FORM
Lieferzustand / Fräsbild
BW
Belastungswert
40,0 kg
BF
Breite (Flügelteil)
34,0 mm
LF
Länge (Flügelteil)
110,0 mm
BR
Breite (Rahmenteil)
24,0 mm
LR
Länge (Rahmenteil)
110,0 mm
OW
max. Öffnungswinkel
180 °
PL
INFO LINK
HTML
PG
Produktgewicht
kg
KTXT
Kurztext
für ungefälzte 44 mm Wohnraumtüren mit mittiger Einfräsung und auf 21 mm reduzierte Frästiefe bis 40 kg
ATXT
Ausschreibungstext
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen