Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
AN 210 - Side Mount Brackets
Bill of material
Side Mount Bracket AN 210-48.3
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
AN 210-48.3
D
Tubing OD
48.3 mm
D1
Pipe Size
1 1/2" Zoll
FS
3500 N
WEIGHT
Weight
0.3400 kg
CTN
US-Customs Tariff Number
84 31 39 00
ROHS
INFOWINCO
Product details
Product details
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen