Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
AN 210 - Side Mount Brackets
Bill of material
Side Mount Bracket AN 210-48.3
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
AN 210-48.3
D
Tubing OD
48.3 mm
D1
Pipe Size
1 1/2" Inch
FS
3500 N
WEIGHT
Weight
0.3400 kg
CTN
US-Customs Tariff Number
84 31 39 00
ROHS
INFOWINCO
Product details
Product details
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)