Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
AN 210 - Side Mount Brackets
Bill of material
Side Mount Bracket AN 210-48.3
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
AN 210-48.3
D
Tubing OD
48.3 mm
D1
Pipe Size
1 1/2" 英寸
FS
3500 N
WEIGHT
Weight
0.3400 kg
CTN
US-Customs Tariff Number
84 31 39 00
ROHS
INFOWINCO
Product details
Product details
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型