Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Conveyer & Caster
Description
AN - CG-MAX Orange Conquest Wheel (to 1500 lb/ea)
Nomenclature
AN0522808MAX
PN
Part Number
DIA
Wheel Diameter
Pouce
WIDTH
Wheel Width
2 Pouce
BEARING
Bearing ID
1/2 Pouce
ROLLER
Bearing Type
Precision Ball
TEMPR
Temperature Maximum
-40°F to 180°F
HARD
Hardness
85A
WB
Wheel Bearing
Precision Ball
CAP
Capacity Each
Pounds
HUB
Hub Length
3/4 Pouce
BORE
Bore ID
1 9/16 Pouce
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés