Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Anamet Europe
Beschreibung
Anaconda Sealtite FG BLUE - Anaconda Sealtite FG BLUE
Stückliste
352.010.1
CNSORDERNO
Artikel Nr.
352.010.1
ST
Nennweite
5/16” Zoll
VP
Verpackung
Standard
COL
Farben
Blau
A
Länge
30 m
ID
Innen Durchmesser
10.1 mm
AD
Außen Durchmesser
14.4 mm
SB
Statisch Biegeradius
50 mm
DB
Dynamisch Biegeradius
65 mm
WEIGHT
Gewichte
0.20 kg/m
CNSMASSEXACT
Gewicht
6.00 kg
INFO
PDF Info
PDF Info
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen