Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Anamet Europe
Description
Anaconda Sealtite FG BLUE - Anaconda Sealtite FG BLUE
Nomenclature
352.010.1
CNSORDERNO
Réf. art.
352.010.1
ST
Diamètre
5/16” Pouce
VP
Conditionnement
Standard
COL
Couleur
Blue
A
Longueur
30 m
ID
Intérieur Diamètre
10.1 mm
AD
Extérieur Diamètre
14.4 mm
SB
Statique rayon de courbure
50 mm
DB
Dynamique rayon de courbure
65 mm
WEIGHT
Poids
0.20 kg/m
CNSMASSEXACT
Poids
6.00 kg
INFO
PDF Info
PDF Info
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés