Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Anamet Europe
Descrizione
Anaconda Sealtite FG BLUE - Anaconda Sealtite FG BLUE
Lista materiale
352.010.1
CNSORDERNO
Codice Art.
352.010.1
ST
Misure
5/16” Pollici
VP
Scatola
Standard
COL
Colore
Blue
A
Lunghezza
30 m
ID
Interno diametro
10.1 mm
AD
Esterno diametro
14.4 mm
SB
Statico raggio carvatura
50 mm
DB
Dinamico raggio carvatura
65 mm
WEIGHT
Peso
0.20 kg/m
CNSMASSEXACT
Peso
6.00 kg
INFO
PDF Info
PDF Info
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD