Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Anamet Europe
Description
Anaconda Sealtite FG BLUE - Anaconda Sealtite FG BLUE
Bill of material
352.010.1
CNSORDERNO
Article No.
352.010.1
ST
Size
5/16” Inch
VP
Carton
Standard
COL
Color
Blue
A
Length
30 m
ID
Inside diameter
10.1 mm
AD
Outside diameter
14.4 mm
SB
Static bending radius
50 mm
DB
Dynamic bending radius
65 mm
WEIGHT
Weight
0.20 kg/m
CNSMASSEXACT
Weight
6.00 kg
INFO
PDF Info
PDF Info
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)