Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Anamet Europe
Description
Anaconda Sealtite HFI-316 BLACK - Anaconda Sealtite HFI-316
Bill of material
333.516.1
CNSORDERNO
Article No.
ST
Size
英寸
VP
Carton
Standard
COL
Color
Black
A
Length
30.0 m
ID
Inside diameter
mm
AD
Outside diameter
mm
SB
Static bending radius
mm
DB
Dynamic bending radius
mm
WEIGHT
Weight
kg/m
CNSMASSEXACT
Weight
kg
TMIN
Temp min.
-55 °C
TMAX
Temp max.
105 °C
TKURZ
Temp Short term
125 °C
DF
Compression resistance
1250 N
SF
Impact resistance
6 J
ZF
Tensile strength
1000 N
DS
Protection class
IP 67
ZLS
Approvals
NF F 16-101
VPES
Size Pack
cm
VPEW
Pack Weight
BAC
ETIM Code
6380213
SNR
Customs Nr
83071000
CNSEAN
EAN-Code
INFO
PDF Info
PDF Info
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型