Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Anamet Europe
Description
Anaconda Sealtite HFI-316 BLUE - Anaconda Sealtite HFI-316
Bill of material
339.416.1
CNSORDERNO
Article No.
ST
Size
Дюйм
VP
Carton
Standard
COL
Color
Blue
A
Length
30.0 m
ID
Inside diameter
mm
AD
Outside diameter
mm
SB
Static bending radius
mm
DB
Dynamic bending radius
mm
WEIGHT
Weight
kg/m
CNSMASSEXACT
Weight
kg
TMIN
Temp min.
-55 °C
TMAX
Temp max.
105 °C
TKURZ
Temp Short term
125 °C
DF
Compression resistance
1250 N
SF
Impact resistance
6 J
ZF
Tensile strength
1000 N
DS
Protection class
IP 67
ZLS
Approvals
NF F 16-101
VPES
Size Pack
cm
VPEW
Pack Weight
BAC
ETIM Code
6380213
SNR
Customs Nr
83071000
CNSEAN
EAN-Code
INFO
PDF Info
PDF Info
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей