Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Anamet Europe
Descrizione
Anaconda Sealtite HFI-316 NERO - Anaconda Sealtite HFI-316
Lista materiale
333.516.1
CNSORDERNO
Codice Art.
ST
Misure
Pollici
VP
Scatola
Standard
COL
Colore
Nera
A
Lunghezza
30.0 m
ID
Interno diametro
mm
AD
Esterno diametro
mm
SB
Statico raggio carvatura
mm
DB
Dinamico raggio carvatura
mm
WEIGHT
Peso
kg/m
CNSMASSEXACT
Peso
kg
TMIN
Temp min.
-55 °C
TMAX
Temp max.
105 °C
TKURZ
Temp. Intervallo
125 °C
DF
Resistenza compressione
1250 N
SF
Resistenza impatto
6 J
ZF
Resistenza trazione
1000 N
DS
Classe di impermeabilità
IP 67
ZLS
Certificazioni
NF F 16-101
VPES
Dimensioni confezione
cm
VPEW
Peso confezione
BAC
Codice ETIM
6380213
SNR
Codice dogana
83071000
CNSEAN
EAN-Code
INFO
PDF Info
PDF Info
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD