Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Anamet Europe
Description
Anaconda Sealtite HTFG BLANCHE - Anaconda Sealtite HTFG
Nomenclature
308.220.1
CNSORDERNO
Réf. art.
ST
Diamètre
Pouce
VP
Conditionnement
Standard
COL
Couleur
Blanche
A
Longueur
m
ID
Intérieur Diamètre
mm
AD
Extérieur Diamètre
mm
SB
Statique rayon de courbure
mm
DB
Dynamique rayon de courbure
mm
WEIGHT
Poids
kg/m
CNSMASSEXACT
Poids
kg
TMIN
Temp min.
-55 °C
TMAX
Temp max.
105 °C
TKURZ
Temp. Pendant
125 °C
DF
Résistance à l'écrasement
1250 N
SF
Résistance aux chocs
6 J
ZF
Résistance à la traction
1000 N
DS
Indice de protection
IP 67
ZLS
Homologations
FDA CFR 21
VPES
Dimension Conditionnement
cm
VPEW
Poids Condition.
BAC
Code ETIM
6380213
SNR
Code Douane
83071000
CNSEAN
EAN-Code
INFO
PDF Info
PDF Info
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés