Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Anbindungselemente Balgsauger SPB1 - SC 065 G1/4-AG L
Stückliste
SCHMALZ 10.01.06.03193 SC 065 G1/4-AG L
NAME
Name
10_01_06_03193
NNCUSTOM
SC 065 G1/4-AG L
NTCUSTOM
Schmalz-Connector
NBCUSTOM
SC 065 G1/4-AG L
LINACUSTOM
SC 065 G1/4-AG L
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.03193
C124
dn
6.1 mm
C121
D
29 mm
C120
D2
15 mm
C132
G1
G1/4"-AG
C111
L
8 mm
C109
L1
36.1 mm
C110
L2
15.1 mm
C617
L3
3 mm
C133
LG1
10 mm
C140
SW1
22 mm
C142
SW2
6 mm
C1625
SW3
6 mm