Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Anbindungselemente Balgsauger SPB4 - SC 080 G1/4-AG
Stückliste
SCHMALZ 10.01.06.03268 SC 080 G1/4-AG
NAME
Name
10_01_06_03268
NNCUSTOM
SC 080 G1/4-AG
NTCUSTOM
Schmalz-Connector
NBCUSTOM
SC 080 G1/4-AG
LINACUSTOM
SC 080 G1/4-AG
ARTNR
Bestellnummer
10.01.06.03268
C124
dn
8 mm
C121
D
19.8 mm
C120
D2
17 mm
C132
G1
G1/4"-AG
C111
L
7.5 mm
C109
L1
32 mm
C110
L2
13 mm
C617
L3
1.5 mm
C133
LG1
10 mm
C140
SW1
22 mm
C613
Material
Aluminium
C575
Gewicht
14.9 g