Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Anbindungselemente Balgsauger SPOB1f - SC 050-AR G1/4-IG
Stückliste
SCHMALZ 10.01.06.03742 SC 050-AR G1/4-IG
NAME
Name
10_01_06_03742
NNCUSTOM
SC 050-AR G1/4-IG
NTCUSTOM
Schmalz-Connector
NBCUSTOM
SC 050-AR G1/4-IG
LINACUSTOM
SC 050-AR G1/4-IG
ARTNR
Bestellnummer
10.01.06.03742
C124
dn
6.1 mm
C121
D
17 mm
C120
D2
12 mm
C132
G1
G1/4"-IG
C111
L
17.2 mm
C109
L1
26.5 mm
C110
L2
6.8 mm
C617
L3
2.5 mm
C133
LG1
12 mm
C140
SW1
17 mm
C1625
SW3
6 mm
C575
Gewicht
13.6 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen