Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FATH
Description
Ancrage central B, rainure 6
Nomenclature
099B060805
PARTNR
Code article
099B060805
PROFILE
Profilé
B
N
Rainure
6
SW
2.5 mm
L
20.3 mm
B
3.8 mm
B1
b
10.0 mm
T
18.5 mm
D
5.2 mm
D1
Ød
8 mm
A
11 mm
AN
Équerre
0° / 90°
WEIGHT
Poids
9.5 g
CTN
Numéro du tarif douanier
73269098
ID
ID Nr.
126817
CFM
Certificat
POP
Certificat
REACH
Certificat
ROHS
Certificat
EAN
EAN-Code
4066061004445