Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
AOB02 - General aluminum alloy profiles??¨¨15 series
Bill of material
AOB02-2436-L50
CODE
code
AOB02
TYPE
specification
2436
MAT
Material
A6063-T6
SUR
Surface treatment
Sandblast oxidation
L
Minimum unit 1
mm
Wert eingeben für L
Minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
LTOL
L tolerance
+0.5/-0.5 mm
JM
Section size
36x24
MZ
Weight per meter
0.85 kg/m
JMJ
Cross-sectional area
298.926 mm^2
LX
Lx section moment of inertia
3.465x10*4
LY
Ly section moment of inertia
1.745x10*4
LINK
URL
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen