Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
AOB02 - General aluminum alloy profiles??¨¨15 series
Bill of material
AOB02-2436-L50
CODE
code
AOB02
TYPE
specification
2436
MAT
Material
A6063-T6
SUR
Surface treatment
Sandblast oxidation
L
Minimum unit 1
mm
Введите значение для L
Minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
LTOL
L tolerance
+0.5/-0.5 mm
JM
Section size
36x24
MZ
Weight per meter
0.85 kg/m
JMJ
Cross-sectional area
298.926 mm^2
LX
Lx section moment of inertia
3.465x10*4
LY
Ly section moment of inertia
1.745x10*4
LINK
URL
Website link
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей