Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Pneumax
Beschreibung
AP - Progressives Anfahrventil
Stückliste
N172AAP
SIZE
Größe
V
Version
C
Anschlüsse
D
Durchflussrichtung
MIP
Max. Eingangsdruck
13 bar
WTEMP
Arbeitstemperatur
-5°C +50°C °C
WEIGHT
Gewicht (g)
g
MFT
Max. Befestigungsdrehmoment
Nm
AP
Montagepositionen
Indifferent
MPW
Min. Arbeitsdruck
2.5 bar
NFR
Nomineller Durchfluss bei 6 bar
NI/min
FPBF
Fully open built in flow regulator flow rate
NI/min
WFS
Wandbefestigungsschraube