Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 40
HELP_VARIABLE
Firma
Comepi
Beschreibung
AP_R11
Stückliste
AP3R11X12P
CODE
Artikelnummer
MATCASING
Gehäusematerial
Glasfaserverstarkter Thermoplast
WIDTH
Breite
30 mm
INLETS
Elektrische Anschlüsse
IP
Schutzart
IP65
ACT
Betätigungskopf
Kolben aus Stahl mit Rückstellung
MATHEAD
Kopfmaterial
Thermoplast-Betätigungskopf
CONTACTS
Mikroschalter
APP
Zulassungen
DIR
Entspricht folgende Richtlinien
LVD - 2014/35/EU
STDR
Normenkonformität
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1
INTBLK14119
Art der Verriegelung nach EN ISO 14119
/
LEVCOD14119
Kodierungsebene nach EN ISO 14119
/
TEMP
Betriebstemperaturen
-25°C … +70°C °C
TEMPSTOCK
Lagertemperaturen
-30°C … +80°C °C
SHOCK
Schutz gegen Stromschläge (gemäß IEC 60536)
Klasse II - Doppelte Isolierung Class
UI
Isolationsspannung Ui
V
GINQ
Verschmutzungsgrad
3
UL50
Contact rating nach UL 50
UIMP
Impulsspannung Uimp
6 kV
ITH
Konventioneller thermischer Strom in arienfreiem Ith (θ min 40 ° C)
10 A
CTOCTO
Kurzschlussschutz (EU min 500Vac - Sicherungen Typ gG (gl))
10 A
IEAC
Betriebsströme Ie - AC-15 (50-60 Hz) gemäß IEC 60947-5-1
24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A
IEDC
DC-13 Betriebsströme gemäß IEC 60947-5-1
24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A
FREQCOMM
Schaltfrequenz
3600 cycles/hour
RESCONT
Kontaktwiderstand
25
TERMN
Anschlussquerschnitt
CABLES
Anschlussquerschnitt
mm²
PROT
Masseanschluss
/
MARK
Kontaktmarkierung
Nach IEC 60947-5-1
MECC
Mech. Lebensdauer
1 Millions of Operations
B10D
B10d
2 Millions of Operations
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen