Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Comepi
Beschreibung
AP_V41_J02
Stückliste
AP2V41J02
CODE
Code
MATCASING
Gehäusematerial
Glasfaserverstarkter Thermoplast
WIDTH
Breite
30 mm
INLETS
Elektrische Anschlüsse
IP
Schutzart
67
ACT
Betätigungskopf
Hebel mit Rädchen aus Nylon (ø 18mm)
MATHEAD
Kopfmaterial
Thermoplast-Betätigungskopf
CONTACTS
Mikroschalter
2 Richtungs-NC
APP
Zulassungen
cULus - EAC
DIR
Entspricht folgende Richtlinien
LVD - 2014/35/EU
STDR
Referenzvorschriften
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1
TEMP
Betriebstemperaturen
-25 / +70 °C
TEMPSTOCK
Lagertemperaturen
-30 / +80 °C
SHOCK
Schutz Gegen elektrischen Schlag (Nach IEC 60536)
Klasse II - Doppelte Isolierung
UI
Isolationsspannung Ui
500 V
GINQ
Verschmutzungsgrad
3
UL508
Contact rating nach UL 508
A600 - Q600
UIMPCONT
Impulsspannung Uimp
6 kV
ITH
Konventionelle thermischer Strom in freier Luft Ith Kontakte (θ <40 ° C)
10 A (θ < 40°C)
CTOCTO
Kurzschlussschutz (EU <500Vac - Sicherungen Typ gG (gl))
10 A
IEAC
Betriebsströme Dh - AC-15 (50-60 Hz)
24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A Vac - A
IEDC
DC-13 Betriebsströme
24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A Vdc - A
FREQCOMM
Max. Schaltfrequenz
3600 Cicli/h
RESCONT
Kontaktwiderstand
25
TERMN
Anschlussquerschnitt
M3,5 Schrauben mit Drahtklemmplatten, (+,-) pozidriv 2
CABLESIN
Anschlussquerschnitt
0.34 … 2.5 mm²
PROT
Masseanschluss
/
MARK
Kontaktmarkierung
Nach IEC 60947-5-1
MECC
Mechanische Lebensdauer (Millionen Schaltvorgaenge)
10
B10D
B10d (Millionen Schaltvorgaenge)
20
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen