Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Comepi
Beschreibung
AP_V51_J02
Stückliste
AP2V51J02
CODE
Code
MATCASING
Gehäusematerial
Glasfaserverstarkter Thermoplast
WIDTH
Breite
30 mm
INLETS
Elektrische Anschlüsse
IP
Schutzart
67
ACT
Betätigungskopf
Einstellbarer Hebel mit Nylonrolle ø 18
MATHEAD
Kopfmaterial
Thermoplast-Betätigungskopf
CONTACTS
Mikroschalter
2 Richtungs-NC
APP
Zulassungen
cULus - EAC
DIR
Entspricht folgende Richtlinien
LVD - 2014/35/EU
STDR
Referenzvorschriften
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1
TEMP
Betriebstemperaturen
-25 / +70 °C
TEMPSTOCK
Lagertemperaturen
-30 / +80 °C
SHOCK
Schutz Gegen elektrischen Schlag (Nach IEC 60536)
Klasse II - Doppelte Isolierung
UI
Isolationsspannung Ui
500 V
GINQ
Verschmutzungsgrad
3
UL508
Contact rating nach UL 508
A600 - Q600
UIMPCONT
Impulsspannung Uimp
6 kV
ITH
Konventionelle thermischer Strom in freier Luft Ith Kontakte (θ <40 ° C)
10 A (θ < 40°C)
CTOCTO
Kurzschlussschutz (EU <500Vac - Sicherungen Typ gG (gl))
10 A
IEAC
Betriebsströme Dh - AC-15 (50-60 Hz)
24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A Vac - A
IEDC
DC-13 Betriebsströme
24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A Vdc - A
FREQCOMM
Max. Schaltfrequenz
3600 Cicli/h
RESCONT
Kontaktwiderstand
25
TERMN
Anschlussquerschnitt
M3,5 Schrauben mit Drahtklemmplatten, (+,-) pozidriv 2
CABLESIN
Anschlussquerschnitt
0.34 … 2.5 mm²
PROT
Masseanschluss
/
MARK
Kontaktmarkierung
Nach IEC 60947-5-1
MECC
Mechanische Lebensdauer (Millionen Schaltvorgaenge)
10
B10D
B10d (Millionen Schaltvorgaenge)
20