Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Comepi
Descrizione
AP_V51_J02
Lista materiale
AP2V51J02
CODE
Codice
MATCASING
Materiale custodia
Termoplastico rinforzato
WIDTH
Larghezza
30 mm
INLETS
Collegamenti elettrici
IP
Grado di protezione IP
67
ACT
Tesina d'azionamento
Leva regolabile con rotella in nylon ø 18
MATHEAD
Materiale testina
Testina termoplastica
CONTACTS
Microinterruttore
2NC direzionali
APP
Approvazioni
cULus - EAC
DIR
Direttive di riferimento
LVD - 2014/35/EU
STDR
Normative di riferimento
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1
TEMP
Temperature di funzionamneto
-25 / +70 °C
TEMPSTOCK
Temperature di stoccaggio
-30 / +80 °C
SHOCK
Protezione contro gli shock elettrici (in accordo IEC 60536)
Classe II - Doppio isolamento
UI
Tensione nominale di isolamento Ui
500 V
GINQ
Grado di inquinamento
3
UL508
Contact rating secondo UL508
A600 - Q600
UIMPCONT
Tensione nominale ad impulso Uimp contatti
6 kV
ITH
Corrente termica convenzionale in aria libera Ith contatti
10 A (θ < 40°C)
CTOCTO
Protezione al cortocircuito (Ue < 500Vac - fusibili tipo gG (gl))
10 A
IEAC
Correnti di funzionamento Ie - AC-15 (50-60 Hz)
24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A Vac - A
IEDC
Correnti di funzionamento DC-13
24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A Vdc - A
FREQCOMM
Frequenza massima di commutazione
3600 Cicli/h
RESCONT
Resistenza di contatto
25
TERMN
Terminali di collegamento
Viti con piastrina serracavo M3.5 (+,-) pozidriv 2
CABLESIN
Dimensione cavi di collegamento
0.34 … 2.5 mm²
PROT
Terminale per conduttore di protezione
/
MARK
Marcatura dei terminali
Secondo IEC 60947-5-1
MECC
Durata Meccanica (milioni di manovre)
10
B10D
B10d (milioni di manovre)
20