카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
SYFJ 510
SKF
Bearings units and housings
Bearing units
Ball bearing units
Y-housings
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/bearing_units/ball_bearing_units/y-housings/apb_003-004_apf_002.prj},{NB=SKF_SYFJ 510},{PRODUCTID=211600510},{DESIGNATION=SYFJ 510},{SUPPRESS=},{COVER=},{D=90.000},{H1=57.200},{A=60.000},{A1=36.000},{A5=MIN},{H=116.500},{H2=14.000},{J=94.000},{L=130.000},{RG=1/4-28 UNF},{R1=3.500},{RA=45.000},{DN=6.500},{SWN=7.000},{GN=1/4-28 SAE-LT},{MASS=1.550},{HOUSING=SYFJ 510},{G=M16},{G1=25.000},{EC=},{AEC=MIN},{DEC=MIN},{D1EC=MIN},{D2EC=MIN},{PPATH=short_base_plummer_block_housings_parts/apb_003-004_apf_002_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
SKF
Description
APB_003-004_APF_002 - Short base plummer block housings for Y-bearings
Bill of material
SYFJ 510
DESIGNATION
Designation
SYFJ 510
SYFJ 510
COVER
End cover
No end cover
No end cover
D
D - Diameter of spherical seat
90.000
90.000
mm
H1
H1 - Height of spherical seat centre
57.200
57.200
mm
A
A - Base width
60.000
60.000
mm
H
H - Overall height
116.500
116.500
mm
L
L - Overall length
130.000
130.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청