카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
SKF SAF 1318
SKF
Bearings units and housings
Bearing housings
Split pillow blocks - SAF and SAW series (inch dimensions)
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/bearing_housings/split_pillow_blocks_saf_and_saw_series/apc_020.prj},{NB=SKF_SAF 1318},{DB=104.775},{DC=85.725},{A2=174.625},{H1=120.650},{R1=73.025},{R2=28.575},{EBD=MIN},{H3=MIN},{WH=MIN},{DL=MIN},{RD=MIN},{EPD=MIN},{DLS=MIN},{SD=MIN},{BD=MIN},{RD2=MIN},{EBHA=MIN},{DESIGNATION=SAF 1318},{LS1=LOR 112},{LS2=LOR 191},{PS1=},{PS2=},{TS1=},{TS2=},{CS1=},{CS2=LOR 191},{DDA=90},{DA=190},{CA=73.787},{A1=111.125},{BBA=52.3875},{H=230.98125},{H2=50.8},{JMIN=304.8},{JMAX=342.9},{J1=57.15},{L=393.7},{N=41.275},{N1=22.225},{RG=3/8-18 NPT},{NODH=2},{PB=1/4-18 NPT},{NOGFTC=2},{HOUSING=},{HH=47.625},{BEARING=1318},{RING=SR-21-18},{NRING=},{PPCE=},{CS=LOR 112},{VF=},{EP=EPR 11},{BLS=4500},{SPEED1=},{SPEED2=},{SPEED3=},{LOAD1=128.10878251949},{LOAD2=76.954233943998}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 63
HELP_VARIABLE
Company
SKF
Description
APC_020 - SPLIT PILLOW BLOCKS - SAF AND SAW SERIES (INCH DIMENSIONS)
Bill of material
SKF_SAF 1318
DESIGNATION
Designation
SAF 1318
SAF 1318
LS1
Labyrinth ring
LOR 112
LOR 112
LS2
Labyrinth ring
LOR 191
LOR 191
PS1
PosiTrack
PS2
PosiTrack
TS1
Taconite seal
TS2
Taconite seal
CS1
Contact seal
CS2
Contact seal
LOR 191
LOR 191
DB
db - shaft diameter - LS1
104.775
104.775
DC
dc - shaft diameter - LS2
85.725
85.725
DDA
90
90
DA
190
190
A1
111.125
111.125
A2
174.625
174.625
H
230.98125
230.98125
H1
120.650
120.650
H2
50.8
50.8
BEARING
1318
1318
SUP
Suppress
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청