카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
APH-HDBNCP-SMAJ
Bill of material
APH-HDBNCP-SMAJ
PN
Part Number
APH-HDBNCP-SMAJ
DESC
Description
HD-BNC Plug to SMA Jack Adapter 50 Ohm Straight
BF
Body Finish
Nickel
BM
Body Material
Brass
IMPEDANCE
Impedance
50
IM
Insulator Material
PTFE
IPR
IP Rating
Not Rated
OL
Operating Level
Commercial
ISOLATED
Isolated
No
LPIM
Low PIM
No
FMAX
Frequency Max
6
TMAX
Temp Max
165
TMIN
Temp Min
-65
NM
Non-Magnetic
No
AS1SERIES
Adapter Side 1 Series
HD-BNC
AS1STYLE
Adapter Side 1 Style
Plug
AS2SERIES
Adapter Side 2 Series
SMA
AS2STYLE
Adapter Side 2 Style
Jack
AT
Adapter Type
Between-Series
CF
Contact Finish
Gold
CM
Contact Material
Beryllium Copper
ORIENTATION
Orientation
Straight
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드