Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
APMFF, APMFS, APMFY - 螺纹转换接头 -L尺寸固定型型- 内螺纹·内螺纹型
明细表
APMFF-T1-M5
PN
零件No.
APMFF-T1-M5
TP
选择类型
APMFF, APMFS, APMFY
MAT
材质
ST
表面处理
无电解镀镍
NP
常压
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
TSS1
螺纹形状①
NO1
No.
THS1
T(PT) G(PF) N(NPT)
1/8
TSS2
螺纹形状②
NO2
No.
THS2
T(PT) G(PF) N(NPT)
-
L
L 固定型
20 mm
B
13 mm
C
(C)
14.4 mm
DD
d
4.0 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型