Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
APMMF, APMMS, APMMY - ネジ変換継手 -L寸固定タイプ- オス・オスタイプ
部品表
APMMF-T1-M5
PN
型番
APMMF-T1-M5
TP
タイプ選択
APMMF, APMMS, APMMY
MAT
材質
ST
表面処理
無電解ニッケルメッキ
NP
常圧
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 以下
TSS1
ネジ形状①
NO1
No.
THS1
T(PT) G(PF) N(NPT)
1/8
TSS2
ネジ形状②
NO2
No.
THS2
T(PT) G(PF) N(NPT)
-
L
L 固定
10 mm
B
13 mm
C
(C)
14.4 mm
LL1
l1
10 mm
LL2
l2
7.5 mm
DD
d
3.0 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)