Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
APMMF, APMMS, APMMY - 螺纹转换接头 -L尺寸固定型型- 外螺纹·外螺纹型
明细表
APMMF-T1-M5
PN
零件No.
APMMF-T1-M5
TP
选择类型
APMMF, APMMS, APMMY
MAT
材质
ST
表面处理
无电解镀镍
NP
常压
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
TSS1
螺纹形状①
NO1
No.
THS1
T(PT) G(PF) N(NPT)
1/8
TSS2
螺纹形状②
NO2
No.
THS2
T(PT) G(PF) N(NPT)
-
L
L 固定型
10 mm
B
13 mm
C
(C)
14.4 mm
LL1
l1
10 mm
LL2
l2
7.5 mm
DD
d
3.0 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型