Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
APMMF, APMMS, APMMY - Raccordi prolunga -Dimensione L standard- Filettatura maschio sui due lati
Lista materiale
APMMF-T1-M5
PN
Cod. comp.
APMMF-T1-M5
TP
Selezione tipo
APMMF, APMMS, APMMY
MAT
Materiale
ST
Trattamento superficie
Nichelatura chimica
NP
Pressione normale
20.6 MPa circa 210kgf/cm2 o inferiore
TSS1
Profilo filettatura (1)
NO1
N.
THS1
T(PT) G(PF) N(NPT)
1/8
TSS2
Profilo filettatura (2)
NO2
N.
THS2
T(PT) G(PF) N(NPT)
-
L
L standard
10 mm
B
13 mm
C
(C)
14.4 mm
LL1
l1
10 mm
LL2
l2
7.5 mm
DD
d
3.0 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD