Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
APMMF, APMMS, APMMY - Verlängerungsfittings - Maß L Standard - Außengewinde beidseitig
Stückliste
APMMF-T1-M5
PN
Teile-Nr.
APMMF-T1-M5
TP
Ausführung auswählen
APMMF, APMMS, APMMY
MAT
Werkstoff
ST
Oberflächenbehandlung
Chemisch vernickelt
NP
Normaldruck
20.6 MPa Ca. 210 kgf/cm2 oder weniger
TSS1
Gewinde (1)
NO1
Nr.
THS1
T(PT) G(PF) N(NPT)
1/8
TSS2
Gewinde (2)
NO2
Nr.
THS2
T(PT) G(PF) N(NPT)
-
L
Standardmaß L
10 mm
B
13 mm
C
(C)
14.4 mm
LL1
l1
10 mm
LL2
l2
7.5 mm
DD
d
3.0 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen