Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
APMMFL, APMMSL, APMMYL - Extension Fittings -L Dimension Configurable- Both Ends Male
Bill of material
APMMFL-T1-M5-L11
PN
Part No.
APMMFL-T1-M5-L11
TP
Type Selection
APMMFL, APMMSL, APMMYL
MAT
Material
ST
Surface Treatment
Electroless Nickel Plating
NP
Normal Pressure
20.6 MPa approximately 210kgf/cm2 or Less
TSS1
Thread Shape (1)
NO1
No.
THS1
T(PT) G(PF) N(NPT)
1/8
TSS2
Thread Shape (2)
NO2
No.
THS2
T(PT) G(PF) N(NPT)
-
L
L 1mm Increment
mm
Введите значение для L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
B
13 mm
C
(C)
14.4 mm
LL1
l1
10 mm
LL2
l2
7.5 mm
DD
d
3.0 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей