Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
APMMFL, APMMSL, APMMYL - Raccords d'allongement-Dimension L réglable-Filetage mâle aux deux extrémités
Nomenclature
APMMFL-T1-M5-L11
PN
Réf. pièce
APMMFL-T1-M5-L11
TP
Type sélectionnable
APMMFL, APMMSL, APMMYL
MAT
Matériau
ST
Traitement de surface
Placage autocatalytique au nickel
NP
Pression normale
20.6MPa?210kgf/cm2 ou moins
TSS1
Forme du filetage (1)
NO1
THS1
T(PT) G(PF) N(NPT)
1/8
TSS2
Forme du filetage (2)
NO2
THS2
T(PT) G(PF) N(NPT)
-
L
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
B
13 mm
C
(C)
14.4 mm
LL1
l1
10 mm
LL2
l2
7.5 mm
DD
d
3.0 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés